Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versione montaggio: Portata

003H6838

Att. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 mandata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]1.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAtt. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 mandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionActuator with adjustment p
N. dossier SCIPa086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
Nome prodotto dossier SCIPAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
Per tipologia di prodottoAVPQ4
Product line08
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.501 Kilogram
Peso netto4.501 Kilogram
Volume9.455 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm