Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Versione montaggio: Portata

003H6837

Att. e parte reg. PN25 3-11 AVP mandata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]11.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]3.00 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAtt. e parte reg. PN25 3-11 AVP mandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]12.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionActuator with adjustment p
N. dossier SCIPc8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
Nome prodotto dossier SCIPMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Per tipologia di prodottoAVP
Product line08
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.892 Kilogram
Peso netto4.882 Kilogram
Volume9.71 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm