Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Versione montaggio: Portata
003H6836
Att. e parte reg. PN25 1-5 AVP mandata
003H6836
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Att. e parte reg. PN25 1-5 AVP mandata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 5.00 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Material Description | Actuator with adjustment p |
| N. dossier SCIP | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| Nome prodotto dossier SCIP | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Per tipologia di prodotto | AVP |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Attuatori e parti regolazione |
| Versione montaggio | Portata |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.26 Kilogram |
| Peso netto | 3.26 Kilogram |
| Volume | 9.623 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |