Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versione montaggio: Portata

003H6834

Att. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AVP mandata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]1.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAtt. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AVP mandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionActuator with adjustment p
N. dossier SCIPdacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
Nome prodotto dossier SCIPSAC MD DP-Q Act. PN25
Per tipologia di prodottoAVP
Product line08
Quantità per formato imballo4 pz
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.815 Kilogram
Peso netto2.815 Kilogram
Volume5.717 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm