Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versione montaggio: Ritorno

003H6833

Att. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AVPQ ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]1.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAtt. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AVPQ ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionActuator with adjustment p
N. dossier SCIP92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
Nome prodotto dossier SCIPACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
Per tipologia di prodottoAVPQ
Product line08
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.442 Kilogram
Peso netto2.442 Kilogram
Volume9.504 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm