Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Versione montaggio: Ritorno
003H6832
Att. e parte reg. PN25 3-11 AVP ritorno
003H6832
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Att. e parte reg. PN25 3-11 AVP ritorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Material Description | Actuator with adjustment p |
| Per tipologia di prodotto | AVP |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Attuatori e parti regolazione |
| Versione montaggio | Ritorno |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.594 Kilogram |
| Peso netto | 4.594 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |