Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Versione montaggio: Ritorno
003H6830
Att. e parte reg. PN25 0,3-2,0 AVP ritorno
003H6830
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Att. e parte reg. PN25 0,3-2,0 AVP ritorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 2.00 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Material Description | Actuator with adjustment p |
| N. dossier SCIP | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| Nome prodotto dossier SCIP | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Per tipologia di prodotto | AVP |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Attuatori e parti regolazione |
| Versione montaggio | Ritorno |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.692 Kilogram |
| Peso netto | 2.692 Kilogram |
| Volume | 5.717 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |