Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versione montaggio: Ritorno

003H6829

Att. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AVP ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]1.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAtt. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AVP ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionActuator with adjustment p
N. dossier SCIPc3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
Nome prodotto dossier SCIPMD_ACT_PN25_RET_I
Per tipologia di prodottoAVP
Product line08
Quantità per formato imballo4 pz
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.652 Kilogram
Peso netto2.652 Kilogram
Volume5.717 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm