Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Versione montaggio: Portata
003H6823
Att. e parte reg. PN25 0,05-0,5 AV mandata
003H6823
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Att. e parte reg. PN25 0,05-0,5 AV mandata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 0.50 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Material Description | Actuator with adjustment p |
| N. dossier SCIP | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| Nome prodotto dossier SCIP | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Per tipologia di prodotto | AVP |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Attuatori e parti regolazione |
| Versione montaggio | Portata |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.738 Kilogram |
| Peso netto | 1.151 Kilogram |
| Volume | 4.414 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |