Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versione montaggio: Ritorno

003H6822

Att. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AV ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]1.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAtt. e parte reg. PN25 0,2-1,0 AV ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionActuator with adjustment p
N. dossier SCIPb611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
Nome prodotto dossier SCIPMD_ACT_PN16_RET_T
Per tipologia di prodottoAVP
Product line08
Quantità per formato imballo9 pz
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.216 Kilogram
Peso netto1.216 Kilogram
Volume4.586 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm