Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Versione montaggio: Ritorno
003H6821
Att. e parte reg. PN25 0,05-0,5 AV ritorno
003H6821
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Att. e parte reg. PN25 0,05-0,5 AV ritorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 0.50 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Material Description | Actuator with adjustment p |
| N. dossier SCIP | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| Nome prodotto dossier SCIP | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Per tipologia di prodotto | AVP |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Tipo di prodotto | Attuatori e parti regolazione |
| Versione montaggio | Ritorno |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.28 Kilogram |
| Peso netto | 1.28 Kilogram |
| Volume | 4.484 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552599 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |