Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Attuatori e parti regolazione, Per tipologia di prodotto: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Attuatore PN25 1-5,5 D52 byp/rit/man olio

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]5.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]1.00 bar
Contains batteriesNo
DescrizioneAttuatore PN25 1-5,5 D52 byp/rit/man olio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]5.50 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]1.00 bar
Material DescriptionD52
Per tipologia di prodottoD52
Product line08
Tipo di prodottoAttuatori e parti regolazione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.438 Kilogram
Peso netto2.438 Kilogram
Volume5.177 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm