Tubi d'impulso, 6 mm, 1500 mm, Ottone CW617N, Per tipologia di prodotto: AFP(Q)/B
003H0488
Tubo di rame fi 6x1 mm 1,5 m
003H0488
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Tubo di rame fi 6x1 mm 1,5 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 6 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] | 25 bar |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] | 25 bar |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 50 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Lunghezza [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Copper tubes ? 6x1 |
| Materiale | Ottone CW617N |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Per tipologia di prodotto | AFP(Q)/B |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.344 Kilogram |
| Peso netto | 0.328 Kilogram |
| Volume | 3456.12 Cubic centimeter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421819005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |