Danfoss logo
Accessory - For AV Program - Seal Pots - 0.3l - 003H0277

Barilotto separazione 0,3 l, gamma MD

003H0277

Barilotto separazione 0,3 l, gamma MD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneBarilotto separazione 0,3 l, gamma MD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Material DescriptionSEAL POTS 0,3L MD
Caratteristica
Valore
MaterialeAcciaio
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Tipo di prodottoBarilotti di separazione
Volume di riempimento [l]0.3 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.258 Kilogram
Peso netto1.258 Kilogram
Volume4.894 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421812556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm