Danfoss logo
Impulse tubes

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile

003G1868

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensioni attaccoG 1/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]80 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]80 mm
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN8
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nome prodotto dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Per dimensione valvolaDN 80
Per tipologia di prodottoAFPQ 24
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.45 Kilogram
Peso netto0.4 Kilogram
Volume4.128 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162414279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm