Danfoss logo
Impulse tubes

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile

003G1866

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN200

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensione attuatore320 cm²
Dimensioni attaccoG 1/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]200 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]200 mm
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN20
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nome prodotto dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Per dimensione valvolaDN 200
Per tipologia di prodottoAFPQ 2
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.293 Kilogram
Peso netto0.35 Kilogram
Volume31.169 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162414255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm