Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile

003G1857

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensione attuatore160 cm²
Dimensioni attaccoG 1/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]100 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]100 mm
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nome prodotto dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Per dimensione valvolaDN 100
Per tipologia di prodottoAFPB(-F) 2
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.187 Kilogram
Peso netto0.13 Kilogram
Volume2.112 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162414354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm