Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile

003G1851

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensione attuatore160 cm²
Dimensioni attaccoG 1/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]100 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]100 mm
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN10
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nome prodotto dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Per dimensione valvolaDN 100
Per tipologia di prodottoAFQ 2
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.434 Kilogram
Peso netto0.25 Kilogram
Volume5.04 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162414163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm