Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile

003G1843

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensione attuatore160 cm²
Dimensioni attaccoG 1/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]65 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]65 mm
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nome prodotto dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Per dimensione valvolaDN 65
Per tipologia di prodottoAFQ 2
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.423 Kilogram
Peso netto0.24 Kilogram
Volume4.128 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162414026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm