Raccordo a compressione fi6 per filettatura interna con vite di bloccaggio
003G1599
Raccordo a compressione fi6 per filettatura interna con vite di bloccaggio
003G1599
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Raccordo a compressione fi6 per filettatura interna con vite di bloccaggio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | G 1/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 50 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Material Description | IMPULSTUBE FOR PCV (A,D) |
| Materiale | Ottone CW602 |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 16 pz |
| Tipo di prodotto | Raccordi a compressione tubo impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.114 Kilogram |
| Peso netto | 0.114 Kilogram |
| Volume | 1.379 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421814185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |