Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile, Per tipologia di prodotto: AFPQ
003G1417
Tubi d’impulso per AFPQ PN16 DN 250
003G1417
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Tubi d’impulso per AFPQ PN16 DN 250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 10 mm |
| Dimensioni attacco | G 1/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] | 16 bar |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] | 16 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 250 mm |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 250 mm |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN16 DN 250 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Per dimensione valvola | DN 250 |
| Per tipologia di prodotto | AFPQ |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.394 Kilogram |
| Peso netto | 1.394 Kilogram |
| Volume | 36.223 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |