Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile, Per tipologia di prodotto: AFPQ4

003G1406

Tubi d’impulso per AFPQ4 PN40 250

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneTubi d’impulso per AFPQ4 PN40 250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensioni attaccoG 1/4
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]40 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]250 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]250 mm
Material DescriptionIMPULSE TUBES AFPQ 4 PN40
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Per dimensione valvolaDN 250
Per tipologia di prodottoAFPQ4
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Quantità per formato imballo5 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.791 Kilogram
Peso netto0.791 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume3.146 Liter
EAN/UPC5702421813553