Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile, Per tipologia di prodotto: AFQ

003G1404

Tubi d’impulso per AFQ PN40 250

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneTubi d’impulso per AFQ PN40 250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensioni attaccoG 1/4
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]40 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]250 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]250 mm
Material DescriptionIMPULSE TUBES AFQ PN40 DN2
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Per dimensione valvolaDN 250
Per tipologia di prodottoAFQ
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.375 Kilogram
Peso netto0.375 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume3.575 Liter
EAN/UPC5702421813539