Danfoss logo
Seal pot V1, 1.0 l, AF range

Barilotto separazione V1, 1,0 l, gamma AF

003G1392

Barilotto separazione V1, 1,0 l, gamma AF

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneBarilotto separazione V1, 1,0 l, gamma AF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSEAL POTS V1
N. dossier SCIP93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693
Nome prodotto dossier SCIPSAC HD SEAL POT
Product line08
Tipo di prodottoBarilotti di separazione
Volume di riempimento [l]1.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.1 Kilogram
Peso netto2.938 Kilogram
Volume4.666 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421812426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm