Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Rame CW 024A, Per tipologia di prodotto: AFP(Q)/B
003G1391
Set tubo a impulsi AF G1/4, fi 10 x 1,5m
003G1391
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Set tubo a impulsi AF G1/4, fi 10 x 1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 10 mm |
| Dimensioni attacco | G 1/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 250 mm |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 15 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Impulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m PN16 |
| Materiale | Rame CW 024A |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
| Per dimensione valvola | Universal |
| Per tipologia di prodotto | AFP(Q)/B |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.574 Kilogram |
| Peso netto | 0.433 Kilogram |
| Volume | 3.538 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |