Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile, Per tipologia di prodotto: AFPQ4

003G1386

Tubi d’impulso per AFPQ4 PN40 100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneTubi d’impulso per AFPQ4 PN40 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensioni attaccoG 1/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]100 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]100 mm
Material DescriptionIMPULS TUBES AFPQ 4 DN100
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Nome prodotto dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
Per dimensione valvolaDN 100
Per tipologia di prodottoAFPQ4
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.56 Kilogram
Peso netto0.56 Kilogram
Volume1.82 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421812365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm