Valvole rotative HRB 3, HRB 4
Le valvole rotative HRB di Danfoss sono state progettate per la regolazione della temperature di mandata degli impianti di riscaldamento nei quali un certo livello di trafilamento è considerate accettabile e per i quali non è necessario ricorrere a una specifica caratteristica di controllo.Le valvole rotative HRB possono essere usate in combinazione con gli attuatori elettrici AMB 162 e AMB 182.
Dati principali:
Features and benefits
- La più bassa classe di trafilamento in categoria
- Indicatore di posizione (visibile anche con attuatore montato)
- Maniglia ergonomica
- Facile installazione
- Per applicazioni di miscelazione e deviazione
- Connessioni con filettatura interna