Valvole per riscaldamento centralizzato
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Product types shown: 3

HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.
Valvole rotative HRB 3, HRB 4
Le valvole rotative HRB di Danfoss sono state progettate per la regolazione della temperature di mandata degli impianti di riscaldamento nei quali un certo livello di trafilamento è considerate accettabile e per i quali non è necessario ricorrere a una specifica caratteristica di controllo.Le valvole rotative HRB possono essere usate in combinazione con gli attuatori elettrici AMB 162 e AMB 182.
Dati principali:- DN 15-50
- kVS 0.4-40 m3/h
- PN 10
- Tmax = 110 °C
- 3 o 4 vie
- Caratteristica a S
- DN 15-50