Danfoss logo
Danfoss Icon™ Standard 230V Wiring Center-product-category

Danfoss Icon™ Standard 230V Wiring Center

Danfoss Icon™ Standard 230 V Wiring Center è una regolatore di connessione Master Controller per l'uso in sistemi di riscaldamento a pavimento idronici con termostati ambiente e attuatori termici da 230V.

Features and benefits

  • Il centro di cablaggio standard Icon™ da 230 V può collegare fino a 14 attuatori termici, con ingresso da un massimo di 8 termostati ambiente
  • Raffreddamento con termostati a rotelle Danfoss (088U1002, 088U1005)
  • La modalità riscaldamento-raffreddamento può essere commutata tramite un ingresso esterno da 230 V
  • Possibilità di disattivare il raffreddamento nelle prime due zone del termostato
  • Ponte di filo per collegare più attuatori a un singolo termostato
  • Ponte di filo per consentire al riscaldamento di rimanere acceso senza termostato ambiente
  • Fusibile sostituibile
  • Gli indicatori LED mostrano quando le uscite sono attive
  • Facile montaggio grazie alla semplice disposizione dei terminali e alla chiara marcatura dei terminali a vite
  • Può essere montato tramite viti o guida DIN