Icon™ Wiring centers
Product types shown: 1
Wiring Center Danfoss Icon™ 230V
Il Wiring center Danfoss Icon™ 230 V è progettato per l'utilizzo in sistemi di riscaldamento a pavimento idronico con termostati e attuatori a 230 V. Può collegare fino a 14 attuatori termici da un massimo di 8 termostati ambiente.
L'unità include un'uscita a 230 V per la pompa di circolazione e un relè a contatto pulito per il controllo della caldaia, che si attiva quando uno o più termostati richiedono calore. Supporta inoltre le modalità di riduzione della temperatura e di raffrescamento, attivabili tramite un interruttore esterno, la modalità acquisita viene trasferita ai termostati grazie ad uscite a 230V.