Danfoss logo
Wiring Center Danfoss Icon™ 230V-product-category

Wiring Center Danfoss Icon™ 230V

Il Wiring center Danfoss Icon™ 230 V è progettato per l'utilizzo in sistemi di riscaldamento a pavimento idronico con termostati e attuatori a 230 V. Può collegare fino a 14 attuatori termici da un massimo di 8 termostati ambiente.
L'unità include un'uscita a 230 V per la pompa di circolazione e un relè a contatto pulito per il controllo della caldaia, che si attiva quando uno o più termostati richiedono calore. Supporta inoltre le modalità di riduzione della temperatura e di raffrescamento, attivabili tramite un interruttore esterno, la modalità acquisita viene trasferita ai termostati grazie ad uscite a 230V.

Features and benefits

  • Il Wiring center Icon™ 230 V collega fino a 14 attuatori termici, con input provenienti da un massimo di 8 termostati ambiente
  • Prevede un uscita a 230 V per la pompa di circolazione in funzione, per il controllo diretto della pompa
  • Relè puliti per il controllo della caldaia
  • Supporta la riduzione della temperatura e la modalità di raffrescamento attivabili tramite interruttore esterno, e attiva in conseguenza uscite a 230 V
  • Gli indicatori LED mostrano quando le uscite TWA sono attive
  • Facile montaggio grazie alla semplice disposizione dei morsetti e alla chiara marcatura dei morsetti a vite
  • Fusibile sostituibile
  • Può essere montato tramite viti o guida DIN
  • Il cablaggio in parallelo consente uscite aggiuntive (max. 5 TWA per termostato)