C4C collettori, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 7, 10 bar
088U1507
C4C FHF-P 7+7
088U1507
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | RoHS Cina |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | C4C FHF-P 7+7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etichetta prodotto | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Material Description | C4C FHF 7+7 |
| Materiale | Brass |
| Model number | C4C FHF-P 7+7 |
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 7 |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo di prodotto | C4C collettori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.25 Kilogram |
| Peso netto | 3.2 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |