Danfoss logo
C4C collettori, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 2, 10 bar-product-details

C4C collettori, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 2, 10 bar

088U1502

C4C FHF-P 2+2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneRoHS CinaNone
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneC4C FHF-P 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etichetta prodottoNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionC4C FHF 2+2
MaterialeBrass
Model numberC4C FHF-P 2+2
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]2
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tipo di prodottoC4C collettori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.95 Kilogram
Peso netto0.9 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255264682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm