Danfoss logo
SSM_088U0808_F0_v1

Collettore SSM, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 8, 10 bar

088U0808

Collettore SSM 8+8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento della valvolaDanfoss RA
Contains batteriesNo
DescrizioneCollettore SSM 8+8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionSSM manifold 8+8
MaterialeAcciaio inossidabile
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Nome prodotto dossier SCIPSSM manifold x+x
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]8
PreregolazioneSì
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore SSM
Valvola di spurgoManuale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.529 Kilogram
Peso netto4.46 Kilogram
Volume12.909 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425119408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm