Danfoss logo
SSM_088U0807_F0_v1

Collettore SSM, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 7, 10 bar

088U0807

Collettore SSM 7+7

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento della valvolaDanfoss RA
Contains batteriesNo
DescrizioneCollettore SSM 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionSSM manifold 7+7
MaterialeAcciaio inossidabile
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Nome prodotto dossier SCIPSSM manifold x+x
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]7
PreregolazioneSì
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore SSM
Valvola di spurgoManuale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.075 Kilogram
Peso netto3.999 Kilogram
Volume10.83 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425119415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm