Danfoss logo
SSM-F_088U0760_F_v1

Collettore SSM-F, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 10, 6 bar

088U0760

Collettore SSM 10+10 con flussometro

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento della valvolaDanfoss RA
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)745
DescrizioneCollettore SSM 10+10 con flussometro
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlussometroSì
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Height (EF000040)107
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-10F manifold set with flowmeters
MaterialeAcciaio inossidabile
Max. operating pressure (EF020449)6
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Nome prodotto dossier SCIPSSM manifold set with flowmeters
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]10
PreregolazioneSì
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Pressione di test [bar]10 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Temperatura di mandata [°C] [Max]60 °C
Tipo di prodottoCollettore SSM-F
Valvola di spurgoManuale
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.44 Kilogram
Peso netto5.361 Kilogram
Volume15.146 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425114755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm