Danfoss logo
SSM-F_088U0759_F_v1

Collettore SSM-F, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 9, 6 bar

088U0759

Collettore SSM 9+9 con flussometro

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento della valvolaDanfoss RA
DescrizioneCollettore SSM 9+9 con flussometro
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlussometroSì
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionSSM-9F manifold set with flowmeters
MaterialeAcciaio inossidabile
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Nome prodotto dossier SCIPSSM manifold set with flowmeters
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]9
PreregolazioneSì
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Pressione di test [bar]10 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]60 °C
Tipo di prodottoCollettore SSM-F
Valvola di spurgoManuale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.842 Kilogram
Peso netto4.84 Kilogram
Volume13.566 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425114762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm