Collettore SSM-F, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 8, 6 bar
088U0758
Collettore SSM 8+8 con flussometro
088U0758
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento della valvola | Danfoss RA |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 600 |
| Descrizione | Collettore SSM 8+8 con flussometro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flussometro | Sì |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Height (EF000040) | 125 |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM-8F manifold set with flowmeters |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| Nome prodotto dossier SCIP | SSM manifold set with flowmeters |
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 8 |
| Preregolazione | Sì |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
| Pressione di test [bar] | 10 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 60 °C |
| Tipo di prodotto | Collettore SSM-F |
| Valvola di spurgo | Manuale |
| Width (EF000008) | 200 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.435 Kilogram |
| Peso netto | 4.435 Kilogram |
| Volume | 15 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |