Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0653

Kit collettore SSM, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 3, 6 bar

088U0653

SSM Bundle 3+3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Collegamento della valvolaDanfoss RA
Contains batteriesNo
DescrizioneSSM Bundle 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro attacco lato 1 [mm]16.0 mm
Dimensioni attacco3/4"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flussometro
Gruppo prodottiPrepack
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSSM Bundle 3+3
MaterialeAcciaio inossidabile
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]3
Preregolazione
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Pressione di test [bar]10 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]60 °C
Tipi di attacchiRaccordi a compressione
Tipo di prodottoKit collettore SSM
Valvola di spurgoManuale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.948 Kilogram
Peso netto3.515 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume15.947 Liter
EAN/UPC5715162278611