Danfoss logo
PFM 1000-product-category

PFM 1000

Utilizzando la pressione differenziale misurata dal componente di misurazione nel sistema, l’unità PFM 1000 calcola la portata che attraversa il componente (valvola di bilanciamento o orifizio di misurazione). L’applicazione corregge anche la portata calcolata delle miscele antigelo nei sistemi di raffrescamento.È possibile misurare la portata in tutte le diramazioni dell’intero sistema idraulico ottenendo, pertanto, il bilanciamento di tutto l’impianto.L’unità PFM 1000 è stata progettata come strumento di misurazione per aiutare a bilanciare idronicamente gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Consente, inoltre, di misurare la pressione statica, la pressione differenziale e la portata. Il sensore di pressione principale è estremamente resistente grazie alla presenza del telaio robusto. All’interno del sensore di pressione è presente un manometro differenziale con un sensore di pressione differenziale integrato per un’elaborazione accurata dei dati digitali. La connettività tra l’unità di misurazione e lo smartphone avviene in modalità wireless tramite Bluetooth.L’unità PFM1000 può essere collegata ai dispositivi ANDROID e iOS utilizzando l’applicazione scaricata da PLAY STORE (Android) o APPLE STORE (iOS).

Features and benefits

  • Compensazione digitale degli effetti della temperatura e della mancanza di linearità del sensore di pressione.
  • Correzione del calcolo della portata in base alle caratteristiche del liquido antigelo.
  • Compatibile con dispositivi Android (7,0+) e iOS.
  • Interfaccia di facile utilizzo.
  • Facile selezione della valvola di bilanciamento da un menu con immagini.
  • Registrazione dei valori misurati con una capacità fino a 2.000 voci.
  • Possibilità di utilizzo come data logger
  • Costruzione estremamente robusta: può resistere a cadute da un’altezza di 2 m.
  • Trasferimento dati wireless dall’unità di misurazione al dispositivo mobile con tecnologia Bluetooth Low Energy.
  • Misurazione accurata della pressione con sensore di pressione reale ed elaborazione della pressione a 24 bit.