Misurazione
Product types shown: 4

Indicatore di portata
The flow indicator is a new simple measuring device for measuring flow and pressure in heating, cooling and domestic hot water systems. The flow indicator consists of a differential pressure gauge and a slide ruler, which enables the pressure to be calculated into flow. The slide ruler has been developed for Danfoss balancing valves. The slide rulers can also help determine the presetting of balancing valves.
&w=1920&q=75)
Orifizi di misurazione
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
PFM 100
The PFM 100 is used for measuring the differential pressure on both sides of a valve in hydronic systems.
The set consists of:
• One PFM 100 Measuring Instrument
• Two hoses with couplings
• Two needles incl. ball valves
Flow and pressure can be displayed in various units, which you can choose from in the menu.
The PFM 100 can communicate with you in one of 10 possible languages.
Please note that the pressure unit must not be exposed to subzero temperatures. The pressure unit must at all times be stored at temperatures above 0° C.
PFM 1000
Utilizzando la pressione differenziale misurata dal componente di misurazione nel sistema, l’unità PFM 1000 calcola la portata che attraversa il componente (valvola di bilanciamento o orifizio di misurazione). L’applicazione corregge anche la portata calcolata delle miscele antigelo nei sistemi di raffrescamento.È possibile misurare la portata in tutte le diramazioni dell’intero sistema idraulico ottenendo, pertanto, il bilanciamento di tutto l’impianto.L’unità PFM 1000 è stata progettata come strumento di misurazione per aiutare a bilanciare idronicamente gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Consente, inoltre, di misurare la pressione statica, la pressione differenziale e la portata. Il sensore di pressione principale è estremamente resistente grazie alla presenza del telaio robusto. All’interno del sensore di pressione è presente un manometro differenziale con un sensore di pressione differenziale integrato per un’elaborazione accurata dei dati digitali. La connettività tra l’unità di misurazione e lo smartphone avviene in modalità wireless tramite Bluetooth.L’unità PFM1000 può essere collegata ai dispositivi ANDROID e iOS utilizzando l’applicazione scaricata da PLAY STORE (Android) o APPLE STORE (iOS).