Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 40, Filettatura Interna ISO 228/2

003Z7005

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniG 1 ½"
Contains batteriesNo
DescrizioneLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 40
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazioneSì
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Material DescriptionMSV-D DN40
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaCW 617N
N. dossier SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-D/ASV-D
Pressione differenziale [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
Scala graduataSì
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 228/2
Tipo di prodottoLENO MSV-D
Valori Kvs [m³/h]26.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.66 Kilogram
Peso netto1.66 Kilogram
Volume2.213 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424617875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm