Danfoss logo
Valvole di preregolazione manualiLENO™ MSV-D-product-category

Valvole di preregolazione manualiLENO™ MSV-D

LENO MSV-D è una nuova generazione di valvole manuali per il bilanciamento della portata negli impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Le valvole di bilanciamento dinamico sono l’opzione preferita per il bilanciamento idronico negli impianti a portata costante e variabile. Se le valvole di bilanciamento manuale vengono utilizzate per il bilanciamento idronico, sono più adatte per gli impianti a portata costante. Le valvole di bilanciamento manuale possono essere utilizzate in sistemi a portata costante e variabile per verificare la portata e la funzione di intercettazione per la manutenzione e la riparazione. La valvola può essere montata nella direzione del flusso o sul ritorno.

I PFM 100/1000 Danfoss sono strumentii di misurazione raccomandati da Danfoss.

Features and benefits

  • Volantino rimovibile per un agevole montaggio.
  • Scala di preregolazione numerica, visibile da diverse angolazioni.
  • Agevole blocco della preregolazione.
  • Nippli di misurazione incorporati per aghi di 3 mm.
  • Apertura e chiusura con chiave a brugola in caso di emergenza.
  • Indicatore di apertura/chiusura colorato.