LENO MSV-D, DN 25, Filettatura Interna ISO 228/2
003Z7003
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 25
003Z7003
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 20 |
| Connessioni | G 1 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione di intercettazione | Sì |
| Funzione di scarico | No |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento manuale |
| Material Description | MSV-D DN25 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo valvola | CW 617N |
| N. dossier SCIP | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Nippli di prova | Con nippli di prova |
| Nome prodotto dossier SCIP | MSV-D/ASV-D |
| Pressione differenziale [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Scala graduata | Sì |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna ISO 228/2 |
| Tipo di prodotto | LENO MSV-D |
| Valori Kvs [m³/h] | 9.50 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 800 Gram |
| Peso netto | 830 Gram |
| Volume | 1.396 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617851 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |