Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 15 LF, Filettatura Interna ISO 228/2

003Z7000

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 20
ConnessioniG ½
Contains batteriesNo
DescrizioneLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15 LF
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funzione di intercettazione
Funzione di scaricoNo
Gruppo prodottiBilanciamento manuale
Material DescriptionMSV-D DN15 LF
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaCW 617N
N. dossier SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Nippli di provaCon nippli di prova
Nome prodotto dossier SCIPMSV-D/ASV-D
Pressione differenziale [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
Scala graduata
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna ISO 228/2
Tipo di prodottoLENO MSV-D
Valori Kvs [m³/h]2.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.657 Kilogram
Peso netto0.59 Kilogram
Volume1.396 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424617820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm