Digital actuators
Product types shown: 3

NovoCon® S Digital actuators
NovoCon® S è un attuatore bus di campo multifunzione ad alta precisione. La portata è modulata dalla valvola AB-QM per evitare traboccamenti e ridurre l'efficienza della caldaia e/o del refrigeratore.L'attuatore con AB-QM controlla l'alimentazione idrica di ventilconvettori, travi fredde, unità a induzione, piccoli post-riscaldatori, post-raffreddatori, UTA e altre unità terminali per il controllo di zona, dove l'acqua calda/fredda è il fluido controllato. Grazie alla sua precisione, alla funzionalità remota e alle funzioni di indicazione della portata, questo prodotto consente una messa in servizio più rapida, una facile manutenzione, un migliore comfort interno, un maggiore risparmio energetico e un'equa ripartizione dei costi di riscaldamento/raffreddamento.L'elevata precisione di posizionamento dell'attuatore, unita alla caratteristica lineare e indipendente dalla pressione della valvola AB-QM, consente di utilizzare NovoCon® S come indicatore di portata.

NovoCon® L & XL Digital actuators
NovoCon® L/XL è un attuatore bus di campo multifunzione ad alta precisione, specificamente progettato per l'uso in combinazione con la valvola di controllo indipendente dalla pressione tipo AB-QM nelle dimensioni da DN 125 a DN 250, utilizzata in unità di trattamento aria, UTA, refrigeratori e stazioni di distribuzione.L'elevata precisione di posizionamento dell'attuatore, unitamente alla caratteristica lineare e indipendente dalla pressione della valvola AB-QM, consente di utilizzare NovoCon® L/XL come indicatore di portata.La configurazione dei parametri dell'attuatore e della valvola avviene tramite bus di campo. Il controllo avviene tramite bus di campo o tramite ingressi analogici verso NovoCon® L/XL.