Danfoss logo
NovoCon® S Digital actuators-product-category

NovoCon® S Digital actuators

NovoCon® S è un attuatore bus di campo multifunzione ad alta precisione. La portata è modulata dalla valvola AB-QM per evitare traboccamenti e ridurre l'efficienza della caldaia e/o del refrigeratore.L'attuatore con AB-QM controlla l'alimentazione idrica di ventilconvettori, travi fredde, unità a induzione, piccoli post-riscaldatori, post-raffreddatori, UTA e altre unità terminali per il controllo di zona, dove l'acqua calda/fredda è il fluido controllato. Grazie alla sua precisione, alla funzionalità remota e alle funzioni di indicazione della portata, questo prodotto consente una messa in servizio più rapida, una facile manutenzione, un migliore comfort interno, un maggiore risparmio energetico e un'equa ripartizione dei costi di riscaldamento/raffreddamento.L'elevata precisione di posizionamento dell'attuatore, unita alla caratteristica lineare e indipendente dalla pressione della valvola AB-QM, consente di utilizzare NovoCon® S come indicatore di portata.

Features and benefits

  • Funzioni di messa in servizio remota/preimpostazione/lavaggio
  • Indicazione di portata, potenza erogata ed energia
  • Alta risoluzione e precisione di posizione
  • Algoritmi di gestione dell'energia
  • Applicazioni di commutazione 4/2 tubi
  • Applicazioni I/O
  • Barra LED per la visualizzazione di stato e allarmi
  • Nessun attrezzo richiesto per il montaggio
  • Durata esente da manutenzione
  • Processo di autoposizionamento