Danfoss logo
ASV-D-product-category

ASV-D

L’ASV-D è una valvola partner da abbinare alle valvole di bilanciamento dinamico ASV-PV/P o AB-PM per regolare la pressione differenziale nelle colonne montanti.
L’ASV-D è una valvola di preregolazione e di intercettazione combinata, con numerose funzioni esclusive
Grazie alla funzionalità bidirezionale dell’ASV-D, la valvola può essere utilizzata all’interno o all’esterno dell’anello di controllo.

Features and benefits

  • elevati valori kv per piccole perdite di pressione
  • funzionalità valvola bidirezionale
  • scala di preregolazione numerica, visibile da diverse angolazioni
  • agevole blocco della preregolazione
  • nippli di prova integrati per aghi da 3 mm
  • volantino rimovibile per un agevole montaggio
  • funzione di intercettazione separata dalla preimpostazione
  • indicatore colorato aperto-chiuso