ASV-D, DN 40, Filettatura Interna
003Z7012
ASV-D valve DN 40
003Z7012
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conforme a RoHS | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ASV-D valve DN 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 40 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Bilanciamento automatico |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | ASV-D DN40 |
| Materiale corpo valvola | CW 617N |
| N. dossier SCIP | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Nome prodotto dossier SCIP | MSV-D/ASV-D |
| Product line | 28 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di prodotto | ASV-D |
| Valori Kvs [m³/h] | 26.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.66 Kilogram |
| Peso netto | 1.66 Kilogram |
| Volume | 2.213 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |