Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 25, Filettatura Interna

003Z7010

ASV-D valve DN 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Conforme a RoHSOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneASV-D valve DN 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiBilanciamento automatico
Caratteristica
Valore
Material DescriptionASV-D DN25
Materiale corpo valvolaCW 617N
N. dossier SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Nome prodotto dossier SCIPMSV-D/ASV-D
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoASV-D
Valori Kvs [m³/h]9.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo874 Gram
Peso netto830 Gram
Volume1.396 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424617912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm